Danfoss logo
VX T24 Snow melting with AVTB 30

Termix VX Snowmelting, Type 1, Heating controller name: AVTB

IS99501050

Product Type: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVX T24 Snow melting m/AVTB 20 U/PASSTK
Bredde uten deksel [mm]565 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAVTB
Egenskaper
Verdi
Heating Control valveAVTB
Heating controller nameAVTB
Heating HEX typeT24-1 40 G3/4"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]790 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VX Snowmelting
SCIP dossier nr.d782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706
SCIP dossier produktnavnTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560324574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm