Danfoss logo
Compactstation VX

Termix Compact 40 VX, Type 1, Heating controller name: ECL 110

144H2814

Product Type: Termix Compact 40 VX, Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 110, AVQM, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseCompactstation VX 40/40-E
Bredde uten deksel [mm]1120 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN40
DH-tilkoblingsstørrelse1 1/2"
DH-tilkoblingstypeG ext. thread
Dybde uten deksel [mm]450 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN40
HE-tilkoblingsstørrelse1 1/2"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 10
Egenskaper
Verdi
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.0 m³/h
Heating controller nameECL 110
Heating HEX typeXB59M-1 50 G2"*50 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]1000 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompactstation VX 40/40-E
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 40 VX
SCIP dossier nr.3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e
SCIP dossier produktnavnCompactstation VX 40/40-E
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt90 Kilogram
Nettovekt90 Kilogram
Volume0.504 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561632265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm