Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 4, Heating controller name: ECL 310
144H3968
Product Type: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 4, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM, AMV 20
144H3968
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | Compact 28 VX-FI-PS Type 4 |
| Bredde uten deksel [mm] | 905 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekselalternativ | Without |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø28 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde uten deksel [mm] | 400 mm |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø28 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | T137H-1 70 G1"*20 H |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde uten deksel [mm] | 890 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Compact 28 VX-FI-PS Type 4 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix Compact 28 VX-FI-PS |
| SCIP dossier nr. | ef0f6e95-3e9d-46e3-92d4-1e56acf42b4f |
| SCIP dossier produktnavn | Compact 28 VX-FI-PS Type 4 |
| Station size type | Type 4 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 60 Kilogram |
| Nettovekt | 59 Kilogram |
| Volume | 244.776 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628317120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |