Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 3, Heating controller name: ECL 310

144H3371

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM, AMV20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Bredde uten deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAMV20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 60 G1"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]890 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 28 VX-FI-PS
SCIP dossier nr.f4a89f4f-f591-4af7-8ca7-2fec8425cdfd
SCIP dossier produktnavnCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt59 Kilogram
Volume244.776 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706562165120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm