Danfoss logo
DSU-Pro

Substations, DSU Pro, Biomass, LT_IN_AT, 100 kW

200B2014

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Capacity [KW]100.0 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDSU Pro 100 L I260 ECL310
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSU Pro
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Substation versionBiomass, LT_IN_AT
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeECL 310

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt1 Kilogram