Danfoss logo
DSP1 Small 25 kW

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B5834

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating controller nameECL 310
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Product lineHeavy Duty Stations
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP1 SMALL
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt40 Kilogram
Volume158.706 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162739723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm