Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B2970

DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antall varmekretser1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
Bredde med deksel [mm]490 mm
Bredde uten deksel [mm]490 mm
Capacity [KW]16.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop & Bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeSheet Metal
DekselalternativYes
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.55 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN20
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3 AUTOL 15-70
DHW-rørstørrelseDN20
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure primary [bar] [Max]1 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Dybde med deksel [mm]333 mm
Dybde uten deksel [mm]324 mm
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Flow primary [m3/h] [Max]0.70 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.40 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
Gulvvarmekrets - pumpetypeUPM3 AUTOL 15-70
HE-rørstørrelseDN20
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1-16
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 AUTO L 15-70
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1405 mm
Høyde uten deksel [mm]1405 mm
KabelisolasjonsmaterialePU Hard Foam
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
Number of floor heating manifold connections1
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]12 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP1 SMALL
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version16kW, LT, HE , TWE, FBH
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]100 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70 Kilogram
Nettovekt45 Kilogram
Volume219.734 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162742815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm