Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B2968
DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE
146B2968
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antall varmekretser | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE |
| Bredde med deksel [mm] | 490 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 490 mm |
| Capacity [KW] | 16.0 kW |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top & Top |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | Sheet Metal |
| Dekselalternativ | Yes |
| Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.] | 0.55 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.48 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN20 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | UPM3 AUTOL 15-70 |
| DHW-rørstørrelse | DN20 |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 1 bar |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Dybde med deksel [mm] | 333 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 324 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.70 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | DN20 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06H-1-16 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 AUTO L 15-70 |
| HEX varmelegering | 1.4404 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 1405 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 1405 mm |
| Kabelisolasjonsmateriale | PU Hard Foam |
| Material Description | DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP1 SMALL |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | 16kW, LT, HE , TWE |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 100 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 60 Kilogram |
| Nettovekt | 40 Kilogram |
| Volume | 158.863 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |