Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310

861L0885

DSP1 MAXI-PD-02 HT I260

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1 MAXI-PD-02 HT I260
Bredde med deksel [mm]1150 mm
Bredde uten deksel [mm]1150 mm
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekselalternativNo
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.54 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN32
DH-tilkoblingsstørrelse42,4 mm
DH-tilkoblingstypewelded
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dybde med deksel [mm]750 mm
Dybde uten deksel [mm]750 mm
Flow primary [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN32
HE-tilkoblingsstørrelseDN32
HE-tilkoblingstypeflange
Egenskaper
Verdi
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12M-1-110
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1670 mm
Høyde uten deksel [mm]1670 mm
KabelisolasjonsmaterialePU Hard Foam
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 HT I260
Number of floor heating manifold connections1
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]1900 mm
PED-kategoriI
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP1 MAXI
Produsentens navnDanfoss
Sensor type heatmetermuff 1/2"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionPD-02 HT I260
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]140 °C
TilkoblingsretningRight or left
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt147 Kilogram
Nettovekt122 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162746165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm