Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310
146B5889
DSP1 MAXI-PD-22 HT S100
146B5889
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSP1 MAXI-PD-22 HT S100 |
| Bredde med deksel [mm] | 1150 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 1150 mm |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| Dekselalternativ | No |
| Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.] | 0.63 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.22 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN40 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 48,3 mm |
| DH-tilkoblingstype | welded |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dybde med deksel [mm] | 750 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 750 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 8.20 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 15.80 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | DN65 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | DN65 |
| HE-tilkoblingstype | flange |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB59M-1-110 |
| HEX varmelegering | 1.4404 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 1670 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 1670 mm |
| Kabelisolasjonsmateriale | PU Hard Foam |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-22 HT S100 |
| Number of floor heating manifold connections | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 1200 mm |
| Pakkedybde [mm] | 800 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 1900 mm |
| PED-kategori | I |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP1 MAXI |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | PD-22 HT S100 |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 140 °C |
| Tilkoblingsretning | Right or left |
| Trykk nominelt primær [bar] | 25 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 180 Kilogram |
| Nettovekt | 160 Kilogram |
| Volume | 1312.725 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |