Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0061

DSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133, 133 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133, 133 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Bredde uten deksel [mm]2390 mm
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN65
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde uten deksel [mm]980 mm
Flow primary [m3/h] [Max]19.34 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]19.34 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
GodkjenningsstandardCE
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseDN65
Heating controller nameECL 310
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]1895 mm
KonstruksjonStanding
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP MOD@
Produsentens navnDanfoss
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]50 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic