Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0022
DSP2-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-0952, 952 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
200B0022
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSP2-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-0952, 952 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C |
| Bredde uten deksel [mm] | 3043 mm |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | Without |
| Dekselalternativ | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-tilkoblingstype | flange |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dybde uten deksel [mm] | 1055 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 27.70 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 41.50 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| Godkjenningsstandard | CE |
| HE-rørstørrelse | DN125 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | DN125 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-tilkoblingstype | flange |
| Heating controller name | ECL 310 |
| HEX varmelegering | 1.4404 |
| HEX varmloddingsmateriale | Gasketed EPDM |
| Høyde uten deksel [mm] | 1640 mm |
| Isolasjonsmateriale | PU Hard Foam |
| Konstruksjon | Standing |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-0952 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP MOD@ |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Top |
| Trykk nominelt primær [bar] | 25 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 12952.682 Liter |