Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0020

DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Bredde uten deksel [mm]2834 mm
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-tilkoblingstypeflange
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dybde uten deksel [mm]1060 mm
Flow primary [m3/h] [Max]26.70 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]40.10 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
GodkjenningsstandardCE
HE-rørstørrelseDN100
HE-tilkoblingsstørrelseDN100
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeflange
Heating controller nameECL 310
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]1640 mm
IsolasjonsmaterialePU Hard Foam
KonstruksjonStanding
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP MOD@
Produsentens navnDanfoss
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Volume6059.435 Liter