Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0004

DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Bredde uten deksel [mm]2089 mm
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN50
DH-tilkoblingsstørrelse2"
DH-tilkoblingstypeThread
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde uten deksel [mm]860 mm
Flow primary [m3/h] [Max]6.28 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]9.42 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
GodkjenningsstandardCE
HE-rørstørrelseDN65
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelseDN65
HE-tilkoblingstypeflange
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]1640 mm
IsolasjonsmaterialePU Hard Foam
KonstruksjonStanding
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP MOD@
Produsentens navnDanfoss
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Volume5038.768 Liter