Danfoss logo
Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310-product-details

Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310

144G3938

DSP1 MAXI-PD-21 BT- FR 000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1 MAXI-PD-21 BT- FR 000
Bredde med deksel [mm]750 mm
Bredde uten deksel [mm]750 mm
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekkmaterialeSheet Metal
DekselalternativYes
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.64 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.20 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN40
DH-tilkoblingsstørrelse48,3 mm
DH-tilkoblingstypewelded
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde med deksel [mm]1150 mm
Dybde uten deksel [mm]1150 mm
Flow primary [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]11.50 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
GodkjenningsstandardCE marking
HE-rørstørrelseDN65
HE-tilkoblingsstørrelseDN65
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeflange
Heating controller nameECL 310
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1670 mm
Høyde uten deksel [mm]1670 mm
KabelisolasjonsmaterialePU Hard Foam
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-21 BT- FR 000
Number of floor heating manifold connections1
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]1900 mm
PED-kategoriI
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP 1 MAXI FR
Produsentens navnDanfoss
Sensor type heatmetermuff 1/2"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version21 BT- FR 000
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]100 °C
TilkoblingsretningRight or left
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt170 Kilogram
Nettovekt150 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162746417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm