Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310
861L1752
DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE
861L1752
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE |
| Bredde med deksel [mm] | 750 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 750 mm |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Dekkmateriale | Sheet Metal |
| Dekselalternativ | Yes |
| Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.] | 0.61 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.23 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN50 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 60,3 mm |
| DH-tilkoblingstype | welded |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dybde med deksel [mm] | 1150 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 1150 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 10.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 19.30 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| Godkjenningsstandard | CE marking |
| HE-rørstørrelse | DN65 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | DN65 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-tilkoblingstype | flange |
| Heating controller name | ECL 310 |
| HEX varmelegering | 1.4404 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 1670 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 1670 mm |
| Kabelisolasjonsmateriale | PU Hard Foam |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE |
| Number of floor heating manifold connections | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 1200 mm |
| Pakkedybde [mm] | 800 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 1900 mm |
| PED-kategori | II |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP 1 MAXI CEE |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Substation version | 32 LT S100 CEE |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 100 °C |
| Tilkoblingsretning | Right or left |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1 Kilogram |
| Nettovekt | 1 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1312.725 Liter |
| EAN/UPC | 5715162745847 |