Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310

861L1745

DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
Bredde med deksel [mm]750 mm
Bredde uten deksel [mm]750 mm
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
DekkmaterialeSheet Metal
DekselalternativYes
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.51 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN25
DH-tilkoblingsstørrelse33,7 mm
DH-tilkoblingstypewelded
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde med deksel [mm]1150 mm
Dybde uten deksel [mm]1150 mm
Flow primary [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
GodkjenningsstandardCE marking
HE-rørstørrelseDN32
HE-tilkoblingsstørrelseDN32
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeThread
Heating controller nameECL 310
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1670 mm
Høyde uten deksel [mm]1670 mm
KabelisolasjonsmaterialePU Hard Foam
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
Number of floor heating manifold connections1
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]1900 mm
PED-kategoriI
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP 1 MAXI CEE
Produsentens navnDanfoss
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation version01 LT S035 CEE
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]100 °C
TilkoblingsretningRight or left
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1 Kilogram
Nettovekt1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745915