Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Substations, DSA1 WALL, 1F-1, 30 kW, Heating controller name: ECL 310

144B5000

DSA 1F-1 WALL

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSA 1F-1 WALL
Bredde med deksel [mm]650 mm
Bredde uten deksel [mm]650 mm
BruksområdeDistrict Heating
Capacity [KW]30.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation pipe sizeDN15
Connection direction secondaryLeft / Right
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativNo
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN25
DH-tilkoblingsstørrelseDN25
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW-sirkuleringNo
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde med deksel [mm]650 mm
Dybde uten deksel [mm]650 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.49 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.32 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN20
HE-tilkoblingsstørrelseDN25
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating controller nameECL 310
Egenskaper
Verdi
Heating HEX typeXB37L-10
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeAlpha 2L 25-60
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1200 mm
Høyde uten deksel [mm]1200 mm
IsolasjonsmaterialeEPP
KonstruksjonWall mounted
Material DescriptionDSA 1F-1 WALL
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]800 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA1 WALL
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version1F-1
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]130 °C
TilkoblingsretningPrimary - Right or left, Secondary - Top
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt40 Kilogram
Volume272.237 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162743362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm