Substations, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW
146B5682
Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
146B5682
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV |
| Bredde med deksel [mm] | 880 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 880 mm |
| Capacity [KW] | 40.0 kW |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Left |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | EPP |
| Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.] | 0.44 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN20 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 26,9x2,3mm |
| DH-tilkoblingstype | welded |
| Differential pressure controller | AVQM |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Dybde med deksel [mm] | 482 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 482 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.59 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | DN25 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | DN25 |
| HE-tilkoblingstype | flange |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB12L-1-26 |
| HEX varmelegering | 1.4404 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 830 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 830 mm |
| Isolasjonsmateriale | EPP |
| Konstruksjon | Wall mounted |
| Material Description | DSA1 MINI-DLR040-H0__IL |
| Pakkebredde [mm] | 1200 mm |
| Pakkedybde [mm] | 800 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 620 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA 1 MINI |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Sensor type heatmeter | direct |
| Strøm [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Substation version | Ilmenau, 10.1 |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 130 °C |
| Tilkoblingsretning | Right |
| Trykk nominelt primær [bar] | 25 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 70 Kilogram |
| Nettovekt | 50 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162740361 |