Danfoss logo
DSA1 Mini Braunschweig 2

Substations, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.3, 60 kW

146B5522

Braunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseBraunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Bredde med deksel [mm]900 mm
Bredde uten deksel [mm]900 mm
Capacity [KW]60.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop & Bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPP
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.63 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN20
DH-tilkoblingsstørrelseG1"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerAVPQ
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dybde med deksel [mm]482 mm
Dybde uten deksel [mm]482 mm
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Flow primary [m3/h] [Max]0.64 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.34 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
Gulvvarmekrets - pumpetypeMAGNA1 25-100
HE-rørstørrelseDN32
HE-tilkoblingsstørrelseRp1 1/2"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating controller nameECL 310
Egenskaper
Verdi
Heating HEX typeXB12M-1-30
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1399 mm
Høyde uten deksel [mm]1399 mm
IsolasjonsmaterialeEPP
KonstruksjonWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB060-F1WSBS
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Number of floor heating manifold connections1
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI
Produsentens navnDanfoss
Sensor type heatmeterdirect
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Substation versionBraunschweig Energie, 4.3
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]130 °C
TilkoblingsretningLeft
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume644.131 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162741740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm