Danfoss logo
DSA 1 mini

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Capacity [KW]60.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating controller nameECL 310
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Egenskaper
Verdi
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionBiomass, LT_EM_AT
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume286.46 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm