Danfoss logo
DSA1 MINI Buffer DE

Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard buffer DE, 14.0, 60 kW

146B5745

Standard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseStandard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Bredde med deksel [mm]900 mm
Bredde uten deksel [mm]900 mm
Capacity [KW]60.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPP
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN20
DH-tilkoblingsstørrelseG1"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dybde med deksel [mm]482 mm
Dybde uten deksel [mm]482 mm
Flow primary [m3/h] [Max]1.43 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.14 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN25
HE-tilkoblingsstørrelseRp1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12H-1-50
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]988 mm
Høyde uten deksel [mm]988 mm
IsolasjonsmaterialeEPP
KonstruksjonWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO050-B1__DE
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI Standard
Produsentens navnDanfoss
Sensor type heatmeterdirect
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Substation versionStandard buffer DE, 14.0
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]130 °C
TilkoblingsretningRight
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume403.369 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162739792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm