Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.1.2, 25 kW

146B5569

Standard_DH_DE_7.1.2_1xFH: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseStandard_DH_DE_7.1.2_1xFH: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Bredde med deksel [mm]900 mm
Bredde uten deksel [mm]900 mm
Capacity [KW]25.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPP
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.43 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN20
DH-tilkoblingsstørrelseG1"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dybde med deksel [mm]482 mm
Dybde uten deksel [mm]482 mm
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Flow primary [m3/h] [Max]0.36 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.14 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
Gulvvarmekrets - pumpetypeUPML Auto 25-95 180
HE-rørstørrelseDN25
HE-tilkoblingsstørrelseRp1"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12L-1-20
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]988 mm
Høyde uten deksel [mm]988 mm
IsolasjonsmaterialeEPP
KonstruksjonWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO025-F1__DE
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI Standard
Produsentens navnDanfoss
Sensor type heatmeterdirect
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Substation versionStandard DE, 7.1.2
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]130 °C
TilkoblingsretningLeft
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume408.128 Liter
EAN/UPC5715162741337