Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, LT_IN_DE, 40 kW

146B5477

BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseBIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
Bredde med deksel [mm]875 mm
Bredde uten deksel [mm]875 mm
Capacity [KW]40.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPP
Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.]0.49 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN20
DH-tilkoblingsstørrelseG1"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde med deksel [mm]482 mm
Dybde uten deksel [mm]482 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.14 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN25
HE-tilkoblingsstørrelseRp1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12H-1-36
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]988 mm
Høyde uten deksel [mm]988 mm
IsolasjonsmaterialeEPP
KonstruksjonWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO040-LI110DE
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI Micro Grid
Produsentens navnDanfoss
Sensor type heatmeterdirect
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Substation versionBiomass, LT_IN_DE
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningRight
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume412.526 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162742051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm