Substations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, HT_IN_DE, 15 kW
146B5465
BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5465
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antall tilkoblinger til varmefordeler [løkker] [Maks] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Bredde med deksel [mm] | 875 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 875 mm |
| Capacity [KW] | 15.0 kW |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | EPP |
| Delta P primær uten varmemåler [bar] [Min.] | 0.49 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.15 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN20 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | G1" |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| Differential pressure controller | AVQM |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Dybde med deksel [mm] | 482 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 482 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.40 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 0.90 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | DN25 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | Rp1" |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB12H-1-16 |
| HEX varmelegering | 1.4404 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 988 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 988 mm |
| Isolasjonsmateriale | EPP |
| Konstruksjon | Wall mounted |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO015-EI110DE |
| Pakkebredde [mm] | 1200 mm |
| Pakkedybde [mm] | 800 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 620 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Sensor type heatmeter | direct |
| Strøm [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Substation version | Biomass, HT_IN_DE |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Left |
| Trykk nominelt primær [bar] | 25 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 70 Kilogram |
| Nettovekt | 50 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 412.526 Liter |
| EAN/UPC | 5715162742174 |