Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: ECL 310 / A337

145F4502

Product Type: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, AVQM 15, AMV 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [kW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW tank circuit - controlECL 310 + Pump
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 Auto 15-70 130
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnECL 310 / A337
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 StS 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]932 mm
Høyde uten deksel [mm]932 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13
Material Description (Short TeVXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXe Solo HWS (A237)
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt39 Kilogram
Nettovekt37 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162516119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm