VXe Solo HWS (A237), Type 2, DHW controller name: ECL 310 + pump
145F0610
Product Type: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| Capacity [kW] | 30.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW-styreenhet navn | ECL 310 + pump |
| Heating HEX type | XB06H-1 40 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | VXe Solo HWS (A237) |
| Station size type | Type 2 |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 39 Kilogram |
| Nettovekt | 37 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 173.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590406 |