VX Solo II HWS (A337), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A337, DHW controller name: ECL 310 / A337
145F5065
Product Type: VX Solo II HWS (A337), Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A337, AHQM 15, AMV 10
145F5065
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Bredde med deksel [mm] | 550 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 525 mm |
| Capacity [KW] | 30.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| DHW tank circuit - control | ECL 310 + Pump |
| DHW tank circuit - pump brand | Grundfos |
| DHW tank circuit - pump type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| DHW-reguleringstype | Electronic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-styreenhet navn | ECL 310 / A337 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Dybde med deksel [mm] | 380 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 365 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 / A337 |
| Heating HEX type | XB06H-1 40 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 861 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 861 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | VX Solo II HWS (A337) |
| Station size type | Type 2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Top and bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 40 Kilogram |
| Nettovekt | 38 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162603482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |