Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS, without controller, Type 1, Heating controller name: No Controller

145F4168

Product Type: VX Solo II HWS, without controller, Type 1, 16 bar, 110 °C, No Controller
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: VX Solo II HWS, without controller

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function
Capacity [kW]20.0 kW
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating controller nameNo Controller
Heating HEX typeXB06H-1 26
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Material DescriptionVX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL
Egenskaper
Verdi
Mixing circuit - controlAHQM / AMV
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo II HWS, without controller
Station size typeType 1
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt45 Kilogram
Nettovekt43 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162511411