Danfoss logo
VX Solo II HWS, Type 2, 145F4016

VX Solo II HWS, without controller, Type 2, Heating controller name: No Controller, DHW controller name: No Controller

145F4016

Product Type: VX Solo II HWS, without controller, Type 2, 16 bar, 110 °C, No Controller, AVQM 15, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVX-Solo HWS OP, XB06H-1 40, uden ECL
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]525 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW tank circuit - controlElectronic
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnNo Controller
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]380 mm
Dybde uten deksel [mm]365 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameNo Controller
Heating HEX typeXB06H-1 40
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]861 mm
Høyde uten deksel [mm]861 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-Solo HWS OP, XB06H-1 40, uden ECL
Material Description (Short TeVX Solo II HWS OP, Type 2, w/o ECL
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo II HWS, without controller
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279483840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm