VX Solo II HWS OP, without key, Type 1, Heating controller name: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8655
Product Type: VX Solo II HWS OP, without key, Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8655
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Additional information | CoverSafety valve |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | Danfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Type 1 with insulation 20KW |
| Bredde med deksel [mm] | 500 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 440 mm |
| Capacity [kW] | 20.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Included |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G ext. thread |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | UPM3 |
| DHW tank circuit - control | No control |
| DHW-reguleringstype | Electronic |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Dybde med deksel [mm] | 380 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 250 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating capacity [kW] | 20 kW |
| Heating controller name | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
| HEX varmelegering | AISI 316 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 760 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 760 mm |
| Isolasjonsmateriale | Pipe insulation |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR |
| Merknader | Indir. HE, without pump |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Number of households [Max] | 1 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 840 mm |
| Pakkedybde [mm] | 620 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 420 mm |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | VX Solo II HWS OP, without key |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 3 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 40 Kilogram |
| Nettovekt | 38 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |