Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A347), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A347, DHW controller name: ECL 310 / A347

145F4162

Product Type: VX Solo II HWS (A347), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A347, AHQM 15, AMV 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional information2x Safety functionCover
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVX-Solo II HWS ECL310/A347 Type 1, with Cover and 2xSTW
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]525 mm
Capacity [KW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW tank circuit - controlECL 310 + Pump
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 Auto 15-70 130
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnECL 310 / A347
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]380 mm
Dybde uten deksel [mm]365 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Gulvvarmekrets - pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
HE-rørstørrelseØ18
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A347
Heating HEX typeXB06H-1 26
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]861 mm
Høyde uten deksel [mm]861 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPDM
Material DescriptionVXSolo II HWS ECL310/A247 TYP1 KR+ 2STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A247), TYPE 1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Pakkebredde [mm]840 mm
Pakkedybde [mm]620 mm
Pakkehøyde [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo II HWS (A347)
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt38 Kilogram
Volume225.781 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279483468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm