Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, Heating controller name: ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
144H2016
Product Type: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10, VM2, AMV 10
144H2016
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, AVP-F, VM + AMV 10 |
| Bredde uten deksel [mm] | 905 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekselalternativ | Without |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø28 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW tank circuit - control | TWA-A NC+ RA-C 20 |
| Dybde uten deksel [mm] | 400 mm |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø28 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10 |
| Heating HEX type | T137H-1 30 G1"*20 H |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde uten deksel [mm] | 890 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| SCIP dossier nr. | 16803acb-36f3-457d-a610-424650139b0d |
| SCIP dossier produktnavn | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B |
| Station size type | Type 2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 60 Kilogram |
| Nettovekt | 59 Kilogram |
| Volume | 289.6 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |