Danfoss logo
VXi Solo

VXi Solo HWP, L24, Heating controller name: ECL 120

145F4189

Product Type: VXi Solo HWP, L24, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2 15, AMV 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [KW]15.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW-reguleringstypeExternal control
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerAVP-F
Dybde med deksel [mm]360 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 120
Heating HEX typeXB06L-1 24
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]980 mm
Høyde uten deksel [mm]980 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std.
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXi Solo HWP
Station size typeL24
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt38 Kilogram
Nettovekt36 Kilogram
Volume217.5 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162519899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm