Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo HWP (A337), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A337

145F4180

Product Type: VXi Solo HWP (A337), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A337, VS2 15, AMV 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVXi-Solo HWP, ECL310/A337, Type 2 EPP front insulation cover
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW-reguleringstypeExternal control
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerAVPB-F
Dybde med deksel [mm]360 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 150
Egenskaper
Verdi
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A337
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]980 mm
Høyde uten deksel [mm]980 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionVXi Solo HWP TYP2 ECL310/237 AMV150
Material Description (Short TeVXi Solo HWP (A237), TYPE 2
Pakkebredde [mm]840 mm
Pakkedybde [mm]620 mm
Pakkehøyde [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXi Solo HWP (A337)
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt38 Kilogram
Nettovekt36 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279483383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm