Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A237

145F4490

Product Type: VXe Solo HWP HT (A237), Type 1, 25 bar, 130 °C, ECL 310 / A237, VM2 15, AMV 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1, with safety function for heating circuit
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [KW]25.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN 15
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW-reguleringstypeExternal control
DHW-rørstørrelseDN15
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerAVPB-F
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Flex AS 15-75 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]820 mm
Høyde uten deksel [mm]820 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 1, STW
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXe Solo HWP HT (A237)
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]130 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt39 Kilogram
Nettovekt37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424682477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm