Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWP (A247), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A247, DHW controller name: ECL 310 / A247

145F4471

Product Type: VXe Solo HWP (A247), Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A247, AHQM 15, AMV 10, AHQM 15, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [KW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnECL 310 / A247
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A247
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]785 mm
Høyde uten deksel [mm]785 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A247), Type 1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXe Solo HWP (A247)
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt55 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162538616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm