VXe Solo HWP (A237), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A237
145F4447
Product Type: VXe Solo HWP (A237), Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, VS2 15, AMV 13
145F4447
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | VXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit |
| Bredde med deksel [mm] | 550 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 550 mm |
| Capacity [KW] | 20.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| DHW-reguleringstype | External control |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | External thread |
| Differential pressure controller | AVPB-F |
| Dybde med deksel [mm] | 315 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 315 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 / A237 |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 785 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 785 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Isolasjonsmateriale | Polypropylene |
| Material Description | VXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP (A237), Type 1, STW |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | VXe Solo HWP (A237) |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 39 Kilogram |
| Nettovekt | 37 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |