Danfoss logo
VX Solo II HWP

VX Solo II HWP (A247), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A247, DHW controller name: ECL 310 / A347

145F4142

Product Type: VX Solo II HWP (A247), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A247, AHQM 15, AMV 10, AHQM 15, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationCover
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVX-Solo II HWP ECL310/A347 Type 2, 2x AHQM, with Cover
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]525 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnECL 310 / A347
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]380 mm
Dybde uten deksel [mm]365 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 10
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A247
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]861 mm
Høyde uten deksel [mm]818 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPDM
Material DescriptionVX-Solo II HWP TYP2 ECL310/A347.1b KR+
Material Description (Short TeVX Solo II HWP (A247), TYPE 2
Pakkebredde [mm]840 mm
Pakkedybde [mm]620 mm
Pakkehøyde [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo II HWP (A247)
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt38 Kilogram
Volume225.781 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279483666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm