Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Type 2, Heating controller name: ECL 210 / A260

145F4149

Product Type: VX Solo II H2WP (A260), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 210 / A260, VS2 15, AMV 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional information2x Safety functionCover
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Type 2, AVPB-F, with Cover and 2xSTW
Bredde med deksel [mm]700 mm
Bredde uten deksel [mm]650 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW-reguleringstypeExternal control
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerAVPB-F
Dybde med deksel [mm]380 mm
Dybde uten deksel [mm]365 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Gulvvarmekrets - pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Egenskaper
Verdi
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 210 / A260
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]861 mm
Høyde uten deksel [mm]818 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPDM
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE2, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Pakkebredde [mm]840 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo II H2WP (A260)
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt45 Kilogram
Nettovekt43 Kilogram
Volume399.543 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279483598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm