Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A266, DHW controller name: ECL 310 / A266

145G4780

Product Type: VX Solo 22 (A266), Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A266, VS2 15, AMV 10, VM2 20, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
Capacity [KW]44.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ22
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ22
DHW-styreenhet navnECL 310 / A266
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerAVP-F
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]370 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ22
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A266
Heating HEX typeXB37M-1 20
Heating pump brandWilo
Heating pump typePara 15-130/8-75/SC-12
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1037 mm
Høyde uten deksel [mm]1037 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX solo 22HWP XB37M-1 20ECL310/A266/50kW
Material Description (Short TeVX Solo 22 HWP, Type 1, ECL 310/A266
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo 22 (A266)
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt52 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162663967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm