VX Solo 22 (A230), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A230
145G4426
Product Type: VX Solo 22 (A230), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A230, AVQM 15, AMV 10
145G4426
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | VX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std |
| Bredde med deksel [mm] | 600 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 545 mm |
| Capacity [KW] | 44.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø22 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| DHW-rørstørrelse | Ø22 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Dybde med deksel [mm] | 400 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 370 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| HE-rørstørrelse | Ø22 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 / A230 |
| Heating HEX type | XB37M-1 40 |
| Heating pump brand | Wilo |
| Heating pump type | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 1037 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 1037 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std |
| Material Description (Short Te | VX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44) |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | VX Solo 22 (A230) |
| Station size type | Type 2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 52 Kilogram |
| Nettovekt | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |