Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A230

145G4424

Product Type: VX Solo 22 (A230), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A230, AVQM 15, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
Capacity [KW]25.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ22
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW-rørstørrelseØ22
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]370 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ22
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A230
Heating HEX typeXB37M-1 20
Heating pump brandWilo
Heating pump typePara 15-130/8-75/SC-12
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1037 mm
Høyde uten deksel [mm]1037 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 1, ECL 310/A230, Std. (25)
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo 22 (A230)
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt52 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162520093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm