Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 (P330), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / P330

145F5064

Product Type: VX Solo 22 (P330), Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / P330, AVQM 20, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
Capacity [KW]75.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ22
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW-reguleringstypeExternal control
DHW-rørstørrelseØ22
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]370 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ22
HE-tilkoblingsstørrelse1"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Heating controller nameECL 310 / P330
Heating HEX typeXB37M-1 40
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1037 mm
Høyde uten deksel [mm]1037 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW
Material Description (Short TeVX Solo 22 H OP, Type 2, ECL 310/P330
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo 22 (P330)
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt52 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162512111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm