Termix VX, Type 3, Heating controller name: ECL 210
144B3930
Product Type: Termix VX, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 210, VM2, AMV 10
144B3930
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | Termix VX-3 Split incl. UPM3 pump and ECL 210/A237* |
| Bredde med deksel [mm] | 540 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 505 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 430 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 360 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Heating controller name | ECL 210 |
| Heating HEX type | T24-1 28 G3/4"*20 H |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 800 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 750 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VX |
| SCIP dossier nr. | 3baf3109-770f-4d7a-aaa5-6f5fe534d501 |
| SCIP dossier produktnavn | VX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210 |
| Station size type | Type 3 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic + delta p controller |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 40 Kilogram |
| Nettovekt | 39 Kilogram |
| Volume | 159.84 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560906169 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |