Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Type 1, Heating controller name: ECL 210

144B3928

Product Type: Termix VX, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, VS2, AMV 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseTermix VX-1 Split incl. UPM3 pump and ECL 210/A237*
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]505 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeT24-1 16 G3/4"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]750 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VX
SCIP dossier nr.d7554148-63c1-48d3-84ca-2eb684773bb1
SCIP dossier produktnavnVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Volume140.138 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560898006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm