Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX, Type 2, Heating controller name: ECL 120

144B3923

Product Type: Termix VX, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2, AMV 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseTermix VX-2 Split incl. UPM3 pump, ECL110* and pipe insul.
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]505 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 120
Heating HEX typeT24-1 20 G3/4"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]750 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VX
SCIP dossier nr.18d9b1bb-0713-4e0f-a156-6ce383c9d9cf
SCIP dossier produktnavnVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt39 Kilogram
Volume140.138 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560906206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm