Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Type 2, Heating controller name: ECL 310

144H3135

Product Type: Termix VX FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativOptional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]375 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1 26 G3/4" HP
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]800 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VX-2 Latvia
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VX FI
SCIP dossier nr.7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04
SCIP dossier produktnavnTermix VX-2 Latvia
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt39 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561963123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm