Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Type 3, Heating controller name: ECL 110

144H0705

Product Type: Termix VX FI, Type 3, 10 bar, 120 °C, ECL 110, VM2, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativOptional
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]375 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Heating controller nameECL 110
Heating HEX typeXB06H-1 40 G3/4" HP
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]800 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-3 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VX FI
SCIP dossier nr.668cb1d7-4f48-4d8d-aa2b-1df65e48788b
SCIP dossier produktnavnVX-3 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560979231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm