Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, N/A, Heating controller name: ECL 310

144H3861

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI, N/A, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VM2, AMV 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseCompact 28 VX-FI Typ FBH
Bredde uten deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop & Bottom
Contains batteriesNo
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW-reguleringstypeExternal control
DHW-styreenhet navnNo Controller
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
HE-tilkoblingsstørrelse1"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 36 G1"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]890 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VX-FI Typ FBH
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 28 VX-FI
SCIP dossier nr.50432103-d0db-42f1-9680-cf813a19a5d6
SCIP dossier produktnavnCompact 28 VX-FI Typ FBH
Station size typeN/A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom + option for top conn
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt59 Kilogram
Volume289.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715628255460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm